Efficiëntere planning:
Eenvoudig en snel projectbeheer met alle gegevens en macro’s op het EPLAN Data Portal, plus snellere planning en bestelling door de behuizing en koeling te configureren in RiPanel.
Meer planningszekerheid:
Het gestandaardiseerde assortiment Rittal Blue e+-klimaatregelingsoplossingen en reserveonderdelen is wereldwijd beschikbaar met korte levertijden.
Flexibelere planning:
De brede productportfolio heeft voor elke branche en toepassing de perfecte oplossing in het vermogensbereik van 0,3 – 5,8 kW. Het uitgebreide spanningsbereik en de landspecifieke goedkeuringen garanderen algemene inzetbaarheid.
Eenvoudigere planning:
Al in de engineeringsfase ontsluiten onze handige tools (Therm software, Rittal Scan & Service app, QuickFinder) mogelijke besparingen voor een snelle en doeltreffende planning met een grote, langdurige impact. Bespaar nog meer tijd en geld dankzij onze vereenvoudigde verzending met het serienummer op de verpakking.
Optimale planning van uw airconditioningbehoefte voor maximale duurzaamheid met Rittal Therm
Maximale betrouwbaarheid bij het plannen van de optimale klimaatregeling.
Plan in 4 eenvoudige stappen het optimale vermogen met een minimaal energieverbruik:
- Eenvoudige selectie van alle soorten behuizingen
- Automatische bepaling van de K-factor
- Automatische berekening, ontwerp en selectie van de koelaggregaten
- Automatische berekening van de prestatiekenmerken
- Selecteer bijpassende producten (ventilatoren, koelaggregaten, lucht/water-warmtewisselaars, verwarmers)
- Geautomatiseerd ontwerp van de behuizing van de klimaatregeling
- Integratie van omgevingsparameters, berekening van de klimaatregeling, maatregelen voor temperatuurbehoud en lijst van toebehoren
Uw voordelen:
- Optimaliseer mogelijke besparingen al in de planningsfase
- Gebruiksvriendelijke interface
- Gedetailleerde documentatie voor maximale gemoedsrust bij een geoptimaliseerd ontwerp
- Interface voor EPLAN Pro Panel
Productgalerij
Onze koelaggregaten in lage vermogensklassen met beproefde Blue e+ technologie zijn de meest energie-efficiënte ter wereld en kunnen de CO₂-voetafdruk van uw machines en systemen aanzienlijk verminderen. Bovendien hebben we met ons nieuwe koelmiddel een daling van het aardopwarmingsvermogen met maar liefst 56 % gerealiseerd. Blue e+ S is nu verkrijgbaar in een gloednieuw design met tal van slimme functies. Maak het u gemakkelijk met onze conversietool!
Innovatieve hybride technologie zorgt voor een wereldwijd toonaangevende koolstofvoetafdruk, met een gemiddelde energiebesparing van 75% dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie. Unieke ondersteuning van meerdere spanningen voor wereldwijd gebruik. Intuïtieve bediening via aanraakscherm. Identieke montage-uitsparing (buitenmontage, gedeeltelijke binnenmontage of volledige binnenmontage) voor vier vermogenscategorieën (1,6 kW - 5,8 kW).
Energie-efficiënte, koolstofarme koelaggregaten voor wandmontage. De Blue e+ chemiebestendige uitvoering is beschikbaar in vermogenscategorieën van 1,6 kW tot 5,8 kW. Een speciale componentcoating biedt optimale bescherming in verontreinigde omgevingen, ideaal voor toepassingen waarbij zwavelzuur in aerosolvorm aanwezig kan zijn.
Energie-efficiënte, duurzame Blue e+-outdoorkoelaggregaten voor wandmontage in vermogenscategorieën van 1,5 kW tot 5 kW. De hoge beschermingsklasse IP56 / UL type 12/3R/4 en een temperatuurbereik van -30 °C tot +60 °C bieden optimale bescherming in veeleisende omgevingen. Het koelaggregaat kan op drie verschillende manieren worden gemonteerd (buitenmontage, gedeeltelijke binnenmontage en volledige binnenmontage), bijvoorbeeld op Toptec projectoplossingen.
Duurzaam, flexibel en compact: Rittal Blue e+-chillers bieden een centrale, kostenefficiënte koeling van koelwater voor bijvoorbeeld lucht/water-warmtewisselaars enz. Dankzij toerentalgeregelde componenten en invertertechnologie kan tot 70% energie worden bespaard. Internationale goedkeuringen en ondersteuning van meerdere spanningen maken ze geschikt voor wereldwijd gebruik. De intuïtieve bediening via aanraakscherm en slimme communicatie-interfaces zorgen voor een gebruiksvriendelijke bediening en analyse.
Duurzaam, flexibel en compact: Rittal Blue e+-chillers bieden een centrale, kostenefficiënte koeling van koelwater voor bijvoorbeeld lucht/water-warmtewisselaars enz. Dankzij toerentalgeregelde componenten en invertertechnologie kan tot 70% energie worden bespaard. Internationale goedkeuringen en ondersteuning van meerdere spanningen maken ze geschikt voor wereldwijd gebruik. De intuïtieve bediening via aanraakscherm en slimme communicatie-interfaces zorgen voor een gebruiksvriendelijke bediening en analyse.
Wij zijn er voor u!
Hebt u vragen? Stuur ons een bericht. Wij beantwoorden graag al uw vragen over duurzame Blue e+-koelingstechnologie.