SKF øker effektiviteten med Blue e+

Kjøleaggregat fra Rittal gir SKF 76,5 % bedre energieffektivitet

SKF har gjennomført en feltstest av kjøleaggregatet Blue e+ fra Rittal – og resultatene taler for seg selv. Det nye aggregatet leverte en forbedring i energieffektivitet på 76,5 % sammenlignet med Rittals tidligere modell, i en reell driftsmiljøtest hos SKF i Göteborg.

Teknologi som gjør en forskjell

  • Behovsstyrt kjøling med avansert inverter- og heat pipe-teknologi
  • Blue e+ justerer kjølekapasiteten etter det faktiske behovet, noe som reduserer energibruken og sikrer en stabil og optimal temperatur i kapslingen
  • Merkbar kostnadsreduksjon

    Testen viser at kun ett Blue e+-aggregat kan spare over 3 300 kWh per år, noe som raskt gir effekt både på driftskostnader og bærekraftsmål.

«Kjølingen er viktig for oss, og nå vet vi at vi kan bruke kjøleaggregatet i vår produksjon.» 

– Sofia Ingelsson, energikoordinator, SKF

Stabil temperatur – lengre levetid

Temperaturstabilitet er en av de store styrkene. Blue e+ leverer:

  • mindre temperaturvariasjoner i kapslingen
  • høyere og jevnere utløpstemperatur på luften
  • redusert termisk belastning på komponentene

For sensitiv elektronikk betyr dette både økt driftssikkerhet og lengre levetid.

En smart investering for moderne industri

Blue e+ er utviklet for virksomheter som ønsker å:

  • redusere energiforbruket
  • forbedre temperaturkontrollen
  • forlenge komponentenes levetid
  • redusere kostnader over tid

Teknologien gjør det til et framtidssikkert valg både ved nyinvesteringer i utstyr og ved oppgradering av eksisterende systemer.

«Det er en betydelig reduksjon for én enkelt enhet, og de som har sett resultatet har vært positive.» 

– Sofia Ingelsson, energikoordinator, SKF Göteborg.

Slik presterte Blue e+ i SKFs produksjon

Montering hos SKF i Göteborg, der Rittal har kunnet evaluere det nye kjøleaggregatet Blue e+ i produksjonen. Resultatet imponerer: Energieffektiviteten ble forbedret med 76,5 prosent. Foto: SKF.

Felt­testen ble gjennomført i et aktivt elektroskap i Göteborg. Blue e+ ble sammenlignet direkte med et tidligere aggregat fra Rittal under identiske forhold.

  • 76,5 % lavere energiforbruk
  • Økt temperaturstabilitet i kapslingen
  • Redusert termisk belastning på elektronikken

Vil du se hva Blue e+ kan gjøre for dere?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å beregne hvilken energibesparelse og driftsforbedring Blue e+ kan gi i akkurat deres virksomhet.