RITTAL

Kapslinger

Våre skap- og apparatskapsystemer er konkurransedyktige. De kjennetegnes ved at de er enkle, lette å installere og har et bredt spekter av funksjoner.

ProduktgruppeKoblingsbokserVeggskapGulvskap og rekkeskapHygienic DesignUtendørsPultsystemerPC-skapsystemerIndustrielle arbeids-stasjonerOperatør-panelBærearm-systemerSøyle-systemer
MaterialePlast◼◼––◼––––––
Aluminium◼–––◼–––◼◼–
Stålplate◼◼◼––◼◼◼◼◼◼
Rustfritt stål◼◼◼◼–◼◼–◼◼–
Bredde mm58 – 800150 – 1,200400 – 1,800122 – 1,200250 – 2,000600 – 1,600600 – 800600 – 1,000241 – 810––
Høyde mm64 – 1,000150 – 1,4801,200 – 2,200122 – 1,800350 – 2,000200 – 1,3001,600900 – 1,000200 – 848––
Dybde mm36 – 30080 – 673300 – 80080 – 500150 – 800245 – 745630 – 836600 – 64587 – 266––
Produktegenskaper 
  • Eksepsjonelt robust
  • Høy IP- og IK-beskyttelsesklasse
  • I samsvar med internasjonale godkjenninger og standarder
  • Uendelige installasjons-muligheter og enkel montering
  • Kompromissløs sammenbygging og testet kvalitet
  • QR-koder på alle maskinerbare komponenter for enkel identifisering
  • Sortimentet er basert på vanlige standarder
  • Direktiver og forskrifter overholdes
  • Fokus på næringsmiddel-industrien
  • Ideell for krevende utendørsmiljøer
  • Beskyttelse mot vær og smuss
  • Lang levetid takket være materialer av høy kvalitet
  • Robust og modulær, designet for tøffe industrielle miljøer
  • Høye beskyttelseskategorier for pålitelig drift
  • God tilgjengelighet for enkel vedlikehold og drift
  • Høyt nivå av fleksibilitet og stabilitet
  • Enkel montering
  • Stor allsidighet med produktkombinasjoner

 

Kapslinger

Koblingsbokser

Små kapslinger i mange varianter: polykarbonat-kapsling PK, aluminiumskapsling GA, veggskap KX, stålplate i utførelsene koblingsboks med eller uten flens, E-bokser og bus-kapslinger. Veggkapslingene oppfyller de høyeste krav...

Kapslinger

Veggskap

Skap- og kapslingsløsninger i kompakt konstruksjon i variantene: kompaktapparatskap AX, plast-apparatskap AX og systemskap SE. Ekstremt allsidig, for styringsanvendelser med mellomstort plassbehov. Oppfyller høyeste krav til...

Kapslinger

Gulvskap og rekkeskap

Rekkeskapsystemene VX25 og TS 8 samt systemskapene SE har et perfekt gjennomtenkt rammeprofil. Den innvendige utbyggingen kan gjøres på 2 montasjenivåer, som gir optimal plassutnyttelse i apparatskapet. Skapsystemet VX25 kjennetegnes...

Kapslinger

IT-skap

Kompakt 19"-kapsling for små nettverksanvendelser. Optimalt tilgjengelighet og fleksibel bruk som vegg- eller gulvmodell.

Kapslinger

IT-skapsystemer

De fleksible systemløsningene gir små til store nettverksanvendelser et egnet rack for individuelle behov.

Kapslinger

Arbeidsplassløsninger

Bukes på arbeidsplass for å optimalisere ergonomi og funksjon i grensesnittet mellom menneske og maskin. Alt fra styrepulter og PC-skapsystemer til industrielle arbeidsstasjoner – det riktige produktet er tilgjengelig fra lager,...

Kapslinger

Operatørpanel

Betjeningshuset og bærearm-/stativsystemene er perfekt tilpasset hverandre. De oppfyller derfor individuelle krav til design, funksjonalitet og ergonomi. Betjeningskapslinger i aluminium og stålplate, bærearmsystemer CP 40/60/120/180 i...

Kapslinger

Bærearmsystemer

Bærearmsystemer CP40/60/120/180 for bruk i statisk lastområde fra 400 til 1800 N. Gjennomgående kombinasjonsmuligheter med stort funksjonsmangfold. Sikker kabelbeskyttelse på alle bruksområder. Bærearmkonfiguratoren...

Kapslinger

Søylesystemer

Sterke søyler som passer for din bruk. Oppfyller alle ergonomiske og tekniske krav. Egnet for enhver kapslingstype og for sikker kabelføring.

Kapslinger

Rustfritt stål

Små kapslinger, kompakte kapslinger, skapsystemer, betjeningskapslinger

Kapslinger

Hygienic Design

Garantert mer renslighet med Hygienic Design kapslinger som er spesielt konstruert for anvendelse i nærings- og nytelsesmiddelindustrien. Vegg- og kompaktskap, store skap og tilbehør av rustfritt stål i Hygienic Design-utførelser.

Kapslinger

Utendørs

Utendørsskap er ideelt egnet for bruk i uteområder. Som serieprodukter lagerfører Rittal CS veggskap og CS New Basic-skap. CS Toptec kapslinger er den perfekte prosjektløsning for din utendørsanvendelse....

Kapslinger

Reservedeler mekanikk

Originale reservedeler for Rittal apparatskap garanterer kvaliteten.