13. juli 2020

Nye kompaktapparatskap AX i plast fra Rittal

AX-skap: Nå også for utendørs bruk

Med utviklingen av de nye AX-kompaktapparatskapene i plast, har Rittal nå fullført sin kompaktapparatskapserie. Produsenten kombinerer derfor det beste fra to verdener: Fordelene med avansert systemteknologi og et ekstremt robust materiale. AX-plast beskytter elektroteknikken selv i de tøffeste miljøer, for eksempel utendørs, og sikrer rask utvidelse med nye monteringsfunksjoner og gir mer plass til å manøvrere under installering med smartere systemteknologi.

Med de nye AX-kompaktapparatskapene i plast erstatter Rittal den forrige KS-serien og setter en fullstendig ny standard for plastskap. Utviklingen er basert på Rittals systemteknologi for skap i platestål eller rustfritt stål, som kan forenkle og akselerere produksjonsprosesser i styrings- og koblingsanleggproduksjonen:. Denne systemteknologien er nå tilgjengelig for første gang som plastskap. Dette betyr at anleggsbyggeren vinner to ganger: Resultatet er en skapteknologi som muliggjør maksimal forenkling, hurtighet og frihet i utformingen, samtidig som den oppfyller alle krav til maksimal sikkerhet og robusthet.

Uansett om de er godt beskyttet i fabrikkhaller eller utsatt for vær og vind, tåler de nye AX-skapene i plast alt. Typiske bruksområder er avløpsvann- og drikkevannsystemer og solcelleanlegg, i tillegg til aggressive miljøer som maritime bruksområder og generelle bruksområder utendørs.

Bedre sikkerhet

De nye skapene kan brukes under alle forhold utendørs, takket være glassfiberforsterket plast med 7 ganger høyere UV-motstand. De har derfor UL F1-Out-door-Rating (UL 746C). En integrert regnbeskyttelseslist i topp og bunn av døren for å beskytte tetningen mot støv og regnvann gir dobbelt tetting av skapet. Beskyttelsesklasse II til 1000 V AC gir bedre personbeskyttelse. Beskyttelsesklassen og den høye kapslingsgraden opptil IP66 eller NEMA 4X opprettholdes selv når huset fjernes. Takket være den intelligente utformingen av skapet, kan den innvendige utbyggingen utføres uten at det påvirker kapslingsgraden. Huset er også godkjent i henhold til UL 508A og har brannklasse V-0 i henhold til UL94 for det nordamerikanske markedet.

Høyere effektivitet

Produsenten av styringsutstyret drar nytte av det avanserte kapslingskonseptet helt fra starten av. Mange festedomer i skapet gjør arbeidet raskere. Dette muliggjør rask og direkte fastskruing av systemtilbehør som chassis og skinner på hver innside av skapet og på bakveggen. Dørposisjonsbrytere og dørlåser kan også monteres direkte på festedomene. I tillegg kan standard monteringsskinner skrus direkte på de eksisterende festedomene hvor som helst i skapet. Montasjeplaten kan enkelt skrus på de formonterte boltene fra fronten, og kan til og med jordes gjennom det eksisterende nøkkelhullet. I tillegg kan dørhengslet endres raskt og enkelt selv etter at skapet er fjernet.

Skapene bringer digitalt utstyr med seg og passer meget godt inn i den digitale verdikjeden for styrings- og koblingsanleggproduksjon. I tillegg til 3D-data av høy kvalitet og konfigurasjonsverktøyet Rittal Configuration System, som øker hastigheten til valg- og planleggingsprosessen, forenkler QR-koder på alle flate deler integreringen i produksjonsflyten. Det muliggjør moderne digital overvåking fra vareinngang til ferdigstilling.

Større fleksibilitet

Med AX-kompaktapparatskapet i plast forvandler Rittal for første gang et plastskap til et systemapparatskap – med mer plass til innvendig utbygging. Chassiset og skinnene kan nå monteres i et 25 mm raster med en universalvinkel. De mange festedomene både i huset og inne i døren muliggjør individuell utbygging. Den direkte dørutbyggingen med tilbehør som f.eks. monteringsstag, systemchassis og kretskortlommer, gir ekstra monteringsflate for anleggsbyggerne. AX kan også utstyres med et mini-komforthåndtak for alle vanlige låseinnsatser og profilhalvsylindre.

Det er presset inn muttere i bakveggen på skapet for stabilt feste og montering på vegg eller på en mast. Veggmonteringsbraketter kan enkelt festes til skapet fra utsiden, uten at dette påvirker UL-godkjenningen. Alternativt kan skapet kan også skrus fast på en vegg eller maskin.

Rittal tilbyr plastskapet i 14 forskjellige varianter, hvorav åtte er med og seks uten vindu.