8. nov. 2020

Nye Blue e+ utendørs kjøleenheter fra Rittal

Kjøleenheter – effektive i all slags vær

Med sine nye veggmonterte kjøleenheter «Blue e+ Outdoor» kan Rittals svært effektive kjøleenhetserie nå også brukes utendørs. I tillegg til en gjennomsnittlig energibesparelse på 75 prosent, er de nye enhetene overbevisende takket være den vandalsikre kapslingen, den høye kapslingsgraden og sikre driften, selv under de tøffeste forhold. Sammen med utendørsskapene i TopTec-serien fra Rittal utgjør de et intelligent modulært system som er perfekt tilpasset hverandre og forenkler oppbyggingen.

Hvis det må installeres elektrotekniske anlegg, for eksempel i applikasjoner for mobil kommunikasjon eller ladeinfrastruktur for kjøretøyer, utenfor lukkede bygninger, gir dette spesielle utfordringer for skap- og kjøleteknologien. For: Apparatskap og kjøleenheter må ha høy kapslingsgrad, tåle UV-stråling og store temperatursvingninger, samt være hærverksikre.

Ekstremt robust: De nye veggmonterte kjøleenhetene i Blue e+-Outdoor-serien fra Rittal er den ideelle løsningen i tøffe miljøer. UV-bestandig lakkering, høy kapslingsgrad på IP56 eller Nema 4/3R/12, samt et temperaturområde fra -30 °C til + 60 °C bidrar til sikker drift og høy motstandskraft utendørs.

Virkelig effektivt: Blue e+-teknologien til kjøleenhetene med et integrert varmerør sikrer høy energieffektivitet. Sammenlignet med konvensjonelle kjøleløsninger, sparer dette gjennomsnittlig 75 prosent energi, og CO2-utslippet er betydelig lavere. Tilgjengeligheten til Blue e+-kjøleenhetene setter også nye standarder. Tilkoblingen via et IoT-grensesnitt muliggjør enkel fjernovervåking, dette er spesielt interessant for overvåking av store distribuerte systemer. For eksempel kan temperaturer og andre parametere overvåkes kontinuerlig, og automatiske varsler kan sendes hvis det oppstår en feil. På denne måten unngår man i stor grad ikke-planlagte nedetider og feil på anlegget, noe som reduserer driftskostnadene. Takket være Rittals verdensomspennende servicenettverk og tilgjengeligheten på reservedeler, kan brukerne stole på at de får klimaanlegget raskt opp å gå når som helst, hvor som helst.

Enkel oppbygging: Sammen med Toptec Outdoor-skapene fra Rittal utgjør de nye kjøleenhetene et smart modulsystem der apparatskapet og kjøleenheten er perfekt tilpasset hverandre. Apparatskapene har en utforming med doble vegger og dermed høy passiv varmeytelse («skorsteinseffekt»). Dette reduserer den innvendige ved solstråling og dermed energibehovet til kjøleenheten. Anleggsbyggeren drar nytte av den enhetlige utformingen på skapene og kjøleenhetene, samt rask og enkel installasjon. Internasjonale godkjenninger og den integrerte flerspenningskapasiteten til enhetene gjør bruken enklere også for eksport. Rittals nye Blue e+ Outdoor veggmonterte kjøleenheter brukes over alt hvor apparatskap brukes til elektrotekniske installasjoner utendørs. Typiske eksempler er mobiltelefoninstallasjoner, avløpsanlegg og energiinfrastruktur.