26. jan. 2021

Ny digital lærings- og arbeidsplattform for skoler i Hessen fremmer undervisning, og holder det de lover også under korona-pandemien

German Edge Cloud: Cloud-løsning for skoleportal i Hessen takler stor trafikk

Nettbrett i stedet for tavle: Digitalt er fremtiden for skolen. Dette viser korona-pandemien meget tydelig. Siden starten på skoleåret 2020/21 har skoleportalen Hessen vært i bruk som en digital pedagogisk lærings- og arbeidsplattform for lærere og elever. German Edge Cloud (GEC) tilbyr tjenester som cloud-arkitektur i henhold til kravene til skalerbarhet og de spesielle kravet utdanningsløsninger stiller. GEC-tjenestene muliggjør et høyt antall brukere og enkel bruk av portalen. Dette var spesielt viktig i begynnelsen av året, fordi den statlige skoleportalen hadde et enormt rush den første skoledagen, og i motsetning til andre delstater klarte de det uten problemer. I dagens situasjon regner Hessen med opptil 2,5 millioner brukere.

Nesten 100 000 brukere fikk tilgang samtidig til skoleportalen Hessen kl. 09:00 den første skoledagen etter juleferien. Dette ble annonsert av departementet. Tidligere hadde knapt 54 000 brukere vært inne på tjenesten. Det var den 16. desember. Til tross for de høye kravene som ble stilt til plattformen, gikk det problemfritt. Dette også takket være den skalerbare cloud-arkitekturen til German Edge Cloud.

“Skoleportal Hessen” har eksistert i mer enn ti år, og har i årenes løp fått et stort utvalg av applikasjoner og tjenester. Sommeren 2020 ble noen av disse programmene utvidet og migrert til et skalerbart cloud-miljø for å være tilgjengelig som en brukervennlig plattform for alle skolene i Hessen fra skoleåret 2020/2021. Det hessiske kulturdepartementet, som den høyeste tilsynsmyndigheten i forbundsstaten, og “Hessische Zentrale for Datenverarbeitung (HZD)” som sentral IT-tjenesteleverandøren for delstatsadministrasjonen i Hessen, tok German Edge Cloud, et selskap i Friedhelm Loh Group, med på laget.

Hesse’s state school portal experienced an enormous rush on the first day of school and – unlike other federal states – coped with it easily. German Edge Cloud (GEC) provides services such as a cloud architecture based on the requirements for scalability and the special features of educational activities.

Covid-19 første til at den forrige skoleportalen ble overbelastet

Kulturdepartementet i Hessen uttaler at før Corona-krisen hadde 450 av de 2000 skolene i Hessen benyttet skoleportalen. Og videre: “Opphør av ordinær skoledrift og påfølgende stenging av skolene som forebyggende tiltak mot covid 19 har økt kravene og antall brukere dramatisk. 90 prosent av alle offentlige videregående skoler bruker nå plattformen. På grunn av den raske veksten oppstod det enkelte ganger funksjonsbegrensninger og kraftig overbelastning.”

Den forrige server- og bruksarkitekturen var ikke beregnet for hjemmeskole. For å stabilisere systemet for bred bruk og for å muliggjøre pålitelig og effektiv bruk samt skalering i fremtiden, måtte systemet legges ut på en ny teknisk plattform. German Edge Cloud er avhengig av dynamisk ressursutvidelse for å kompensere for spontane belastningstopper slik at systemet kan brukes av opptil 2,5 millioner brukere.

German Edge Cloud-løsningen for høy ytelse og datasuverenitet

Det hessiske kulturdepartementet (HKM) utarbeidet derfor en anbudsbeskrivelse for implementering av en cloud-arkitektur som kunne brukes fra internett. Tjenesten skulle stort sett omfatte skybasert hosting av en del av den digitale skoleplattformen. Dette inkluderer spesielt basisapplikasjonene PaedOrg. Målet er å utstyre basisplattformen med tilleggstjenester som Moodle, Mahara og applikasjoner for videostrømming og andre samarbeids- og datautvekslingsprogrammer.

Det bør særlig tas hensyn til systemkravene når det gjelder Cloud-Readiness, skalerbarhet og de spesielle pedagogiske kravene. Dette omfatter for eksempel dynamisk fordeling av belastning og demping av uforutsigbare belastningstopper.

German Edge Cloud, som er basert i Eschborn nær Frankfurt, overbeviste det hessiske kulturdepartementet med sin ekspertise innen hosting og application management, og har utformet en ny og skalerbar arkitektur for portalen. OpenStack-plattformen til GEC gjør det mulig å administrere alle ressursene i den tekniske løsningen fra skyen, og enkelt betjene den fra et brukervennlig instrumentbord.

Forutsetning: Sikker og trygg administrasjon av data

Databeskyttelse og datasuverenitet var også sentrale kriterier, noe som førte til at German Edge Cloud fikk oppdraget. Dette fordi det nødvendige nettverket via skyen må beskytte alle data om skoler, lærere og elever.

Disse målene for datasikkerhet og datasuverenitet blir også fulgt av storprosjektet GAIA-X som ble initiert av forbundsregjeringen, som blant annet støttes av Hessen. Friedhelm Loh Group, med sitt datterselskap German Edge Cloud, er en av grunnleggerne av GAIA-X. Professor Friedhelm Loh, eier og administrerende direktør, bidro til å få etablert dette store europeiske prosjektet, som ble lansert av finansminister Peter Altmaier høsten 2019. De første løsningene for Gaia-X er allerede i bruk i Industri 4.0 på Rittal-fabrikken i Haiger, det største søsterselskapet til German Edge Cloud.

Det kulturdepartementet i Hessen er svært positive til prosjektimplementeringsfasen: «Migreringen til skoleportalen i Hessen gikk problemfritt. Siden november 2020 har plattformen vært driftet av German Edge Cloud, og har vist seg å være stabil også ved belastningstopper, for eksempel i begynnelsen av året. Samtidig utvikler ekspertene plattformen kontinuerlig for at den skal være forberedt på fremtiden. GEC arbeider allerede med neste iterasjonstrinn.»