Rittal gjennomgår fortløpende sin produktportefølje for å prøve å oppfylle kundenes ønsker, dette gjelder også våre produkter innen luftkjøling som førte til utviklingen av våre takmonterte vifter.
Fra midten av mai 2022 vil alle våre takmonterte vifter bli levert med våre nye lamellfiltre.
En etikett på emballasjen indikerer at de nye filtrene er inkludert.
Artikkelnummeret vil være uendret.
De nye lamellfiltrene gir følgende fordeler:
- Høyere luftstrøm (+12 til 16%) reduserer energi- og servicekostnader samtidig som viftens levetid forlenges
- Lengre levetid på filtrene betyr lengre serviceintervaller og lavere servicekostnader
Som et resultat av oppdateringen vil beskyttelsesgraden endres fra IP 55 til IP 54.
Krever din applikasjon beskyttelsesgrad IP 55? Hvis dette er tilfelle, bestill de tidligere filtermattene (3174.100) og skift ut lamellfiltrene.