Tak-/veggmontering Veggfester Festebraketter som er tilpasset den aktuelle kapslingen for stabil montering av veggkapslingen samt ekstra fester av stående skap i takområdet. Veggfester Veggfestebrakett for AX stålplate, KX stålplate, AX IT, EL For feste av stålplate-kapslinger AX og KX. Til produkt Veggfester Veggfestebrakett for AX stålplate, KX stålplate, AX IT, EL Optimal for enkel én-mannsmontering av veggkapslinger også der det er trangt om plassen. Til produkt Veggfester Veggfestebrakett for KL, EB, BG og veggskap EL Til produkt Veggfester Veggfestebrakett For AX-plast Veggfestebraketter festes enkelt utenfra samtidig som UL opprettholdes. Til produkt Veggfester Veggfestebrakett for AE For feste på skapet utenfra. Sett ganske enkelt inn "ekspansjonsbolt" utenfra inn i skapboringen og skru veggholderen utenfra. Til produkt Veggfester Veggfestebrakett for KL, EB, BG, AE, veggskap EL, TP overdeler og LWL-småfordelerskap Til produkt Veggfester Veggfestebrakett for KS For feste på skapet utenfra. Veggavstand 30 mm. Til produkt Veggfester Veggfestevinkel for AX, KX, AX IT, AE, KL For feste av kapslinger i stålplate eller rustfritt stål. Til produkt Veggfester Veggholder for VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT For veggfeste på taksiden av skap med liten dybde og f.eks. tung bestykning av døren eller innebygd svingramme. Til produkt Veggfester Veggfeste svingbar Veggfeste svingbart for montering mellom kompakt-panel og horisontale eller vertikale flater. Til produkt Veggfester Veggfestebrakett for AX rustfritt stål, KX rustfritt stål, trykknappboks rustfritt stål For veggmontering av kapslingene AX og KX i rustfritt stål. Til produkt Veggfester Veggfestebrakett for AX rustfritt stål, KX rustfritt stål For feste av kapslinger i rustfritt stål AX og KX. Til produkt