Bærearmsystemer Bærearmsystemer CP 40 stål Bærearmsystem CP 40 stål for statiske laster på opptil 400 N. Bærearmsystemer CP 40 stål Bæreprofil CP 40, stål Tett Montering på sammenkoblingselementene med 2 klemmeskruer. Til produkt Bærearmsystemer CP 40 stål Feste CP 40, stål for bærearmtilkobling 90 x 71 mm Til produkt Bærearmsystemer CP 40 stål Kobling CP 40, stål for bærearmtilkobling 90 x 71 mm Til produkt Bærearmsystemer CP 40 stål Kobling CP 40, stål for bærearmtilkobling 120 x 65 mm Til produkt Bærearmsystemer CP 40 stål Vinkelkobling 90° CP 40, stål for bærearmtilkobling 90 x 71 mm Til produkt Bærearmsystemer CP 40 stål Vinkelprofil 90° CP 40, stål Til produkt Bærearmsystemer CP 40 stål Vridningsledd CP 40, stål Til produkt Bærearmsystemer CP 40 stål Veggledd CP 40, stål Til produkt Bærearmsystemer CP 40 stål Vegg-/gulvfeste CP 40, stål Til produkt Bærearmsystemer CP 40 stål Vinkeladapter 90° For bærearm-kombinasjon CP 60 på CP 40 For bærearmkombinasjon CP 60 på CP 40 Til produkt Bærearmsystemer CP 40 stål Adapter for Siemens Pro-Panel For montering av Siemens Simatic på bærearmsystem CP-40, stål eller CP 60/120 med bærearmtilkobling 120 x 65 mm tilkobling. Til produkt Bærearmsystemer CP 40 stål Tilkoblingsbrakett for bærearmtilkobling 120 x 65 mm For tilkobling av flate betjeningskapslinger på baksiden. Avtakbart deksel for enkel kabelgjennomføring Til produkt