Feste på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen. Kuttes enkelt ved behov. Åpen kabelkanal for enkel tilgjengelighet ved service og for ferdigmontert kabel med plugg, kan lukkes med avdekningsprofil. Med...
Den nye bæreprofilen, som kan justeres i høyden, sørger alltid for riktig oversikt til de avgjørende elementene i human/machine--kommunikasjonen. Systemet kan uten ytterligere tilpasning monteres på veggsiden direkte...
For montering på IW-arbeidsplate, klargjort for feste Ø 130 mm, flater eller fester/koblinger med bærearmtilkobling 120 x 65 mm. Passer til kapslinger inntil 20 kg med bærearmtilkobling. Med kabeltunnel for beskyttet...
For dreibart feste av kapslingen på den horisontale delen til bærearmsystemet. Kapslingen kan monteres hengende eller påsittende. Avtakbar avdekning for enkel kabelgjennomføring.