Tilbehør for AX Låssystemer De standard låsinnsatsene kan skiftes i håndtak av alle slag og i andre låser. En trykknapp er et praktisk alternativ til rask, nøkkelfri åpning av stående skap og veggkapslinger. Låssystemer Komforthåndtak AX Det opplåste håndtaket spretter ut forover og svinges for å åpne låsen. Til produkt Låssystemer Mini komforthåndtak AX Det ulåste håndtaket svinges for å åpne låsen. Til produkt Låssystemer Profilhalvsylinder for håndtakssystemer Sikkerhets- og trykknappinnsatser samt profilhalvsylinder med lengde opptil 40 mm. Til produkt Låssystemer Låsinnsats Alternative låsinnsatser som f.eks. trekant, firkant, skrutrekker, Daimler, Fiat, splittlås. Til produkt Låssystemer Multilås for 6 hengelåser Den ideelle løsningen dersom flere personer skal ha individuell tilgang for vedlikehold og reparasjonsarbeid. Til produkt Låssystemer Eksklusivlås Alternativer til standard eksklusivlås i forskjellige utførelser. Til produkt Låssystemer Nøkkel For låsinnsatser (en splittlåsnøkkel er vedlagt alle skap). Til produkt Låssystemer Hengsel 180° for AX, AX IT For utvidelse av døråpningsvinkelen til 180°. Til produkt