Tilbehør RiLine Samleskinner E-Cu Dimensjoner på 12 x 5 til 120 x 10 mm. Samleskinner E-Cu Samleskinner E-Cu Lengde: 2400 mm/skinne. Til produkt Samleskinner E-Cu Samleskinner CUPONAL Kobberommantlet aluminiums-samleskinner. Til produkt Samleskinner E-Cu Skinneforbindere For sammenkobling av samleskinner uten boring. Til produkt Samleskinner E-Cu Samleskinneavdekningsprofiler For fullstendig ommantling av samleskinnene, kan kappes. Til produkt Samleskinner E-Cu Justeringsmutter M12 Selvholdende muttere med låsekrans for boringer i samleskinner.1 Til produkt Samleskinner E-Cu Støtteisolatorer For realisering av samleskinnesystemer med vilkårlige senteravstander, for oppbygging av isolerte PE- eller PEN-skinner. Til produkt