Tastaturer, klaffer og skuffer Skuffer og klaffer Skuffer og klaffer for montering i 19"-nivået eller i flatene. Skuffer og klaffer Skuff 19"/2 HE for tastatur og mus Egnet for feste av tastaturer opptil maks. 390 x 32 x 139 mm, plass til standard mus eller styrekule. Til produkt Skuffer og klaffer Skuff for tastatur og mus med klaff for musmatte Egnet for feste av tastaturer opptil maks. 460 x 42 x 170 mm, standard mus og musematte. Til produkt Skuffer og klaffer Tastaturskuff 1 HE for to 19" (482,6 mm)-festenivåer For 19" (482,6 mm)-montasjenivå, egnet for montering av: Tastaturer inntil maks. 420 x 40 x 220 mm, kan trekkes helt ut, låsbare. Til produkt Skuffer og klaffer Tastaturskuff 2 HE for 19" (482,6 mm)-montasjenivå For 19" (482,6 mm)-montasjenivå, egnet for tastaturer opptil 430 mm bredde og 250 mm dybde ved nedfelt frontplate. Til produkt Skuffer og klaffer Papirmottaks-klaff for montering i flater For montering i flater, muliggjør enkelt mottak av sider fra printeren, uten å åpne døren på kapslingen. Til produkt Skuffer og klaffer Klaff for tastatur og mus For montering i 600 og 800 mm brede dører og 19"-svingramme og -skap. Til produkt