Tastaturer, klaffer og skuffer Klaffer Klaffer for betjeningskapslinger. Klaffer Klaff for musmatte, uttrekkbar med musholder For påskruing i klaffen, passer til alle vanlige musmatter opptil 250 x 205 mm. Til produkt Klaffer Tastaturklaff for betjeningskapslinger eller flater Innstillbar på forskjellige tastaturdybder med enkel skyvefunksjon. Til produkt Klaffer Tastaturholder, svingbar For å legge fra seg standard-tastaturer under programmerings- og servicearbeid, montasjeavstand til romstaget for problemfri innsvinging min. 300 mm. Til produkt Klaffer Klaff for musmatte for betjeningskapslinger eller flater Musplateklaffens helning kan justeres individuelt. Til produkt Klaffer Klaff for musmatte, svingbar For montering til venstre/høyre under klaff for tastaturer, går i lås automatisk, svinget inn og ut. Til produkt Klaffer Holder for mus Passer til musmatteklaff og gir en sikker plassering av standardmus. Til produkt Klaffer Bunn for dørrammer Det plassbesparende alternativet i stedet for apparathyller for montering av Tower-PC-er (maks. 20 kg). For fastskruing på dørrammen på 600 mm brede skap. Til produkt