Overgang mellom menneske-maskin Grensesnitt Grensesnittklaffer for tilkobling av forskjellige apparater eller datautskrift uten å åpne kapslingen Grensesnitt Grensesnittklaff for jordfeilbryter Iht. til standarden EN 60 204-1 må alle kurser ≤ 20 A, som forsyner stikkontakter i eller på kapsling for maskiner, være sikret med en jordfeilbryter med måledifferansestrøm ≤ 30 mA. Forberedt for montering av... Til produkt Grensesnitt Montasjeramme, modulær grensesnittluke Kan brukes universelt, for hurtig adgang til grensesnitt og stikkontakter, den aktuelle kapslingen forblir lukket. Til produkt Grensesnitt Grensesnitt-innsats for Montasjeramme, modulær grensesnittluke Grensesnitt-innsats til montering i en montasjeramme. Til produkt Grensesnitt Stikkontakt-modul for Montasjeramme, modulær grensesnittluke Stikkontakt-moduler til montering i en montasjeramme. Til produkt Grensesnitt Grensesnittforlengelse med veggtilkobling For å forlenge grensesnitt inni kapslingen – f.eks. industri-PC-er og brytere – til kapslingens utside. Til produkt Grensesnitt RJ45-innbyggingsmodul Innbyggingsmodul for grensesnitt-forlengelse med veggtilkobling fra kontakt til kontakt eller kontakt til plugg. Til produkt