Ri4Power ISV installasjonsfordeler Utbyggingsmoduler Hurtigmonteringssystem med presis innretting for ISV installasjonsfordeling. Utbyggingsmoduler Berøringsbeskyttelsesmodul For avdekning av ledige monteringsflater, avdekningen kan plomberes. Til produkt Utbyggingsmoduler Apparatskinnemodul For montering av rekkeklemmer, koblingsapparater osv. Med DIN-skinner 35/15 mm. Avdekning kan plomberes. Til produkt Utbyggingsmoduler Tilkoblingsklemmeblokk For tilkobling av kobber- og alu-kabler, samt laminerte kobberskinner. Til produkt Utbyggingsmoduler NH-sikringslastskillebrytermodul Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging av montasjeplater, avdekningen kan plomberes. Til produkt Utbyggingsmoduler Skilletravers for NH-sikrings-lastskillebrytere Egnet for montering av NH-sikringslastskillerne gr. 2/3 for oppbygging på montasjeplater. Til produkt Utbyggingsmoduler NH-sikringslastskillelistmodul For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand). Til produkt Utbyggingsmoduler Effektbrytermodul For feste av vanlige effektbrytere opp til 250 A hhv. 630 A. Til produkt Utbyggingsmoduler Målerbrettmodul Åpen modul for interne målinger. Til produkt Utbyggingsmoduler Samleskinnemodul N/PE For feste av samleskinnene for N og PE Avdekning kan plomberes. Til produkt Utbyggingsmoduler Samleskinnemodul for sikringskomponenter For oppbygging av skrusikringselementer og NH-sikringslastskillebrytere. Til produkt