Tilbehør for VX25

Dører/låser

Dører og låser for komfortabel og sikker tilgang for apparatskap og rack. Dørvarianter, modulær frontoppbygging og delte dører for forskjellige godkjenningskonsepter, dører med vindu i industrien og IT-design og vinduer for enkel oversikt, håndtak- og låssystemer, hengsler og dørutbyggingstilbehør.

Dører/låser

Dørvarianter

Dører med vindu og ventilerte dører med vindu gir rask oversikt over komponentene som er installert. Stålplatedører kan monteres i stedet for bakveggen, slik at man kan få tilgang til den innvendige utbyggingen...

Dører/låser

Hengsel 180° for VX

For å utvide døråpningsvinkelen til 180°, uten mekanisk bearbeiding.

Dører/låser

Klimamodulkonsept

Kjøleenheten er integrert i aggregatskapdøren og føyer seg optisk optimalt inn i skapdesignet. Enkelt å skifte mot den eksisterende døren uten mekanisk bearbeiding og i drift. Kjøleeffekt opptil 1,5 kW –...

Dører/låser

Modulær frontoppbygging

For å skille forskjellige funksjonsområder i apparatskapet. Deldører med og uten vindu kan kombineres mellom øvre og nedre frontpanel. Den modulære fronten kan monteres på skapsystemet Rittal i stedet for...

Dører/låser

Låssystemer

De standard låsinnsatsene kan skiftes i håndtak av alle slag og i andre låser. En trykknapp er et praktisk alternativ til rask, nøkkelfri åpning av stående skap og veggkapslinger.

Dører/låser

Dører, innvendig

Mange festemuligheter for oppbevaring og arkivering av dokumenter og innbygging av visnings- eller betjeningsinstrumenter.

Dører/låser

Vinduer og betjeningstablåer

Display, taster, brytere og andre betjeningsinstrumenter har høykvalitets beskyttelse mot støv, væske og uautorisert tilgang.

Dører/låser

Tekstlist for VX, TS, VX SE

For individuell utforming av feltbetegnelsene på døren, inkl. transparent beskyttelsesfolie og festemateriell.