Apparathyller Apparathyller for rammemontering Apparathyller for rammemontering. Apparathyller for rammemontering Apparathyller for rammemontering Skapbredde 600 og 800 mm For rammemontering, for montering i skap uten 19" (482,6 mm)-montering, skapbredde: 600 og 800 mm, belastning: 50 kg / 100 kg. Til produkt Apparathyller for rammemontering Apparathyller, fast montering for TS, VX SE, PC, IW, klargjort for vifteutvidelsessett For direkte montering på den vertikale skapprofilen. Hektes meget enkelt på med 4 skruer og festes. Til produkt Apparathyller for rammemontering Apparathyller, uttrekkbare for TS, VX SE, PC, IW For direkte montering på den vertikale TS-skapprofilen, skapbredde. Til produkt Apparathyller for rammemontering Skuff-kar uttrekkbar For skap med TS-rammekonstruksjon i serien IW, PC. Til produkt