Fordelerramme Fordelerramme datarack Det åpne rammeverket Data Rack kan utvides med et ekstra 19"-festenivå, dybdestag, glideskinner og rekkeforbinder. Trinser for mobil bruk som laboratoriestativ eller innen måleteknikk. Fordelerramme datarack Andre montasjenivå for datarack For montering av 19" (482,6 mm)-nettverkskomponenter eller for feste av apparathyller, glideskinner og teleskopskinner. Til produkt Fordelerramme datarack Rekkeforbinder for datarack For oppbygging av fordelerrammerekker eller for kabelføring mellom datarack. Til produkt Fordelerramme datarack Dybdestag for datarack For montering og stabilisering av to 19" (482,6 mm)-montasjenivåer i datarack, kan justeres i lengden. Til produkt Fordelerramme datarack Glideskinne2 HE, fast montering, gjennomgående for to 19" (482,6 mm)-festenivåer For to festenivåer, 19" (482,6 mm), for støtte av tunge komponenter i dataracken. Til produkt