Handlekurv

Operatørpanel

  • Komfortpanel
    Komfortpanel

    Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. Lav vekt kombinert med høyere stabilitet. Kapslingsgrad IP 65 iht. IEC 60 529.

    Mer

  • Optipanel
    Optipanel

    Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. For mindre paneler og styreløsninger. Ekstremt slank design, trenger nesten ikke mer plass enn selve komponenten.

    Mer

  • Kompaktpanel
    Kompaktpanel

    Betjeningskapsling i elegant design av aluminiumprofiler. Ideelt for små betjeningsfelt. Allsidig innvendig utbygging

    Mer

  • Kompaktapparatskap AX Betjeningskapsling AX med håndtakslister
    Kompaktapparatskap AX Betjeningskapsling AX med håndtakslister

    Betjeningskapslingen med håndtakslister basert på AX, stålplate, med bærearmutsparing Ø 130 mm som passer til bærearmsystemet CP 60/120/180, servicetilgang valgfritt forfra eller bakfra, frontplate i aluminium for bearbeiding er lett å demontere, kapslingsgrad IP 55.

    Mer

  • Kompaktapparatskap AX Betjeningskapsling AX for bord-TFT til 24"
    Kompaktapparatskap AX Betjeningskapsling AX for bord-TFT til 24"

    Betjeningskapslingen for bord-TFT opptil 24" basert på AX, stålplate, med integrert VESA 75/100-feste. Effektiv og tiltalende beskyttelse for standard bord-TFT-er opptil 24" i formatene 16:9/16:10. Høy kapslingsgrad IP 65.

    Mer

  • Betjeningskapsling med håndtakslister
    Betjeningskapsling med håndtakslister

    Betjeningskapsling med håndtakslister i moderne design av stålplate, med bærearmutsparing Ø 130 mm som passer til bærearmsystem CP 60 / 120 / 180, valgfri servicetilgang forfra eller bakfra, lett demonterbar frontplate i aluminium for bearbeiding, kapslingsgrad IP 55

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk