Handlekurv

Chiller

  • Chiller Blue e+ 1 – 6 kW
    Chiller Blue e+ 1 – 6 kW

    Blue e+ Chiller er effektiv, fleksibel og kompakt. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Opp til 70 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og inverter-teknologi. Internasjonale godkjenninger og multispenningsevne for bruk over hele verden. Intuitiv betjening fra berøringsskjerm samt intelligente kommunikasjons-grensesnitt gjør betjening og analyse komfortabel.

    Mer

  • Chiller Blue e Kjøleeffekt 11 - 25 kW
    Chiller Blue e Kjøleeffekt 11 - 25 kW

    Blue e Chiller i gulvmodellen gir en sentral og effektiv kjøling av kjølevannet. Med Microchannel-teknologien oppnår man en reduksjon av kjølemiddelet. Intuitiv betjening fra berøringsskjerm samt intelligente kommunikasjonsgrensesnitt gjør betjening og analyse komfortabel. Integrerte sikkerhetsfunksjoner i standarden gir maksimal sikkerhet. Likeledes gir forhåndsdefinerte opsjonspakker redusert leveringstid.

    Mer

  • Chiller TopTherm 1 – 6 kW
    Chiller TopTherm 1 – 6 kW

    TopTherm Chiller takmonterings- hhv. frittstående modeller er fleksible og kompakte. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Som standard med nanobelagt kondensator.

    Mer

  • Chiller TopTherm veggmontering
    Chiller TopTherm veggmontering

    TopTherm Chiller veggmonteringsmodell kan enkelt monteres på skapdør eller -sidevegg. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Som standard med nanobelagt kondensator.

    Mer

  • Chiller TopTherm 8 – 40 kW
    Chiller TopTherm 8 – 40 kW

    TopTherm Chiller i TS-kapsling som tar liten plass, kan integreres perfekt inn i en skaprekke. Den modulære oppbyggingen og tofrekvens-utførelsen gjør dem svært fleksible. I tillegg har er de svært servicevennlige og er svært pålitelige pga. beskyttelsen mot nedising.

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk