Handlekurv

Komfortpanel

    Komfortpanel

    Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. Lav vekt kombinert med høyere stabilitet. Kapslingsgrad IP 65 iht. IEC 60 529.
    For komfortpanel konfigurator
Artikkel nr. For frontplate-B For frontplate-H Montasje-T
CP 6372.553 520 mm 500 mm 191 mm
CP 6372.562 520 mm 600 mm 152 mm
CP 6372.543 520 mm 400 mm 191 mm
CP 6372.551 520 mm 500 mm 74 mm
CP 6372.563 520 mm 600 mm 191 mm
CP 6372.552 520 mm 500 mm 152 mm
CP 6372.542 520 mm 400 mm 152 mm
CP 6372.541 520 mm 400 mm 74 mm
+
[X] Lukk

Obligatorisk