Handlekurv

Innskyvingsvifte for 19" (482,6 mm) Lufteffekt 320 - 480m³/h

    Innskyvingsvifte for 19

    Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået Monteringen muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.
Artikkel nr. Spenning Lufteffekt
SK 3340.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 320 m³/h
SK 3342.024 24 V (DC)  480 m³/h
SK 3341.115 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3341.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3342.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
SK 3342.500 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V (DC) 
480 m³/h
SK 3342.115 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 480 m³/h
+
[X] Lukk

Obligatorisk