Stikkontaktboks for systembelysning LED
Artikkel nr. | stikkontakt | Inngangsspenning | |||
---|---|---|---|---|---|
SZ 2500.714 | USA/CDN (type B, NEMA 5-15) | 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | |||
SZ 2500.712 | F/B (type E, CEE 7/5) | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | |||
SZ 2500.711 | GB (type G, BS 1363) | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | |||
SZ 2500.713 | CH (type J, SEV 1011) | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | |||
SZ 2500.710 | D, Schuko (type F, CEE 7/3) | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | |||
SZ 2500.715 | CN (Type I, GB 1002) | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | |||