Handlekurv

Vindu HD

Artikkel nr. HD 4000.080

  Product Lifecycle  
Customized
  • Vindu HD

    Denne artikkelen har pris på forespørsel, kontakt oss for pris og leveringstid

    Lukk

    + Produktbeskrivelse

    Beskrivelse: For å beskytte taster eller skjermer
    Fordeler: Stort synsfelt
    Spaltefri overgang mellom vindu og ramme
    Utenpåliggende hengsel
    Med T-håndtak for enkel åpning uten nøkkel
    Materiale: Rammer: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
    Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
    Vindu: Polykarbonat
    Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 66
    Leveringsomfang: Inkl. 2 hengsler
    Inkl. T-håndtak
    Dimensjoner: Bredde: 518 mm
    Høyde: 436 mm
    Dybde: 23 mm
    Vindu: Bredde: 410 mm
    Høyde: 320 mm
    Pakkeenhet: 1 stk.
    EAN: 4028177697041
    Tolltariffnummer: 39252000
    ETIM 7.0: EC002620
    ETIM 6.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27181002
    eCl@ss 6.0/6.1: 27181002
    Produktbeskrivelse: HD Viewing window, WHD: 518x436x23 mm

     Andre kunder har også sett på


     
     
     
     
     
     
     

     Vindu HD

    Artikkel nr. HD 4000.080

    Lukk
    +
    [X] Lukk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Lukk