Denne artikkelen er utgått: 31. mar. 2022
Artikkelen erstattes av:
6900710
- Artikkelnummer:
- IW 6900.100
- Utførelse
- Designdør, bakdør
- Materiale
- Kapsling, designdør, bakdør: Stålplate
- Overflate
- Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- Skap: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med sidevegger fastskrudd på innsiden, bunnplate med flensplate og nivåføtter
Designdør, bakdør - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 900 mm
Dybde: 600 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 59,9 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177290044
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrielle arbeidsstasjoner, kapsling, BHD: 600x900x600 mm, med designdør, bakdør
- Forklaringer
- Samsvarserklæring