Kjøleaggregater

Kjøleaggregater for veggmontering

Påbygging eller innbygging i dører og vegger ved hjelp av standardiserte montasjeutsparinger. Integrert elektrisk kondensatfordamping (fra 0,3 kW). Kjøleeffekt 0,3 kW – 5,8 kW. Fra 0,3 kW også tilgjengelig i energieffektiv Blue e+ teknologi. Kapslingsgrader: IP54 / IP55 / IP56, UL type 3R/4, 12 og NEMA 4X. Kjøleaggregater for veggmontering kan også fås i kjemi- og utendørs-utførelse.

Kjøleaggregater for veggmontering

Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Blue e+ S kjøleenheter med den anerkjente Blue e+ teknologien sikrer høyeste energieffektivitet. Dette reduserer i tillegg CO₂-avtrykket til maskiner og systemer. Med ny design og mange smarte funksjoner.

Kjøleaggregater for veggmontering

Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW

Energieffektive veggmonterte Blue e+ kjøleaggregater i effektklassene 1600 W til 5800 W. Ved bruk av hastighetsstyrte komponenter og heat pipe-teknologi oppnår man gjennomsnittlig energibesparelse på 75 %. Tilgjengelig i utførelsene stålplate og...

Kjøleaggregater for veggmontering

Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive veggmonterte Blue e utendørs veggkjøleenheter i effektklassene 1500 W til 5000 W. Disse gir optimal beskyttelse for krevende miljøer takket være den høye kapslingsgraden IP56 / UL Type 12/3R/4 og temperaturområdet fra -30 °C til 60 °C....

Kjøleaggregater for veggmontering

Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ kjemisk industri 1,6 kW - 5,8 kW

Energieffektive Blue e utendørs veggkjøleenheter i kjemiutførelse i effektklassene 1600 W til 5800 W. Disse gir optimal beskyttelse i krevende miljøer takket være spesiallakkering, for alle bruksområder hvor det kan finnes aerosoler i luften.

Kjøleaggregater for veggmontering

Kjøleaggregat Blue e+ IT for veggmontering

Blue e+ teknologien gir en optimal løsning, som tilfredstiller kravene til energieffektiv kjøling av IT rack. Kommunikasjonen til forskjellige systemer samt overvåkings- og energistyring skjer i kombinasjon med grensesnittene til IoT-grensesnittet.

Kjøleaggregater for veggmontering

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».

Kjøleaggregater for veggmontering

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 2 500 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting (fra 1000 W), kapslingsgrad UL Type 3 R/4, 12.

Kjøleaggregater for veggmontering

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 2 500 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting. Kapslingsgrad NEMA 4X.