- Artikkelnummer:
- SK 3336.390
- Utførelse
- Robust industristandard
Potensialfri kontakt for samlefeilmelding - Fordeler
- Reduksjon av kjølemiddelmengden med Microchannel-teknologi
- Berøringsdisplay for enklere brukerstyring
- Fjernovervåking (monitorering) allerede integrert i basisenheten
- Integrerte sikkerhetsfunksjoner
- Forkonfigurerte opsjoner
- Farge
- Skap: RAL 7035
Sokkel: RAL 7016 - Leveringsomfang
- Chiller med ferdig montert tilkoblingskabel
Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 44 (elektrisk)
- Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 6,02 kW
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 7,09 kW - Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 7,81 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 9,34 kW - Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 7,35 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 8,68 kW - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 1.600 m³/h
Ved 60 Hz: 2.000 m³/h - Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 655 mm
Høyde: 1.185 mm
Dybde: 890 mm - Lydtrykknivå
- 64,9 dB(A)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R410A
Mengde: 0,95 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,98 t - Pumpetrykk
- Ved 50 Hz: 3 bar
Ved 60 Hz: 4 bar - Volumstrøm (kjølemedium)
- Ved 50 Hz: 25 l/min
Ved 60 Hz: 30 l/min - Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 4,18 kW
Ved 60 Hz: 5,26 kW - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 7,6 A
Ved 60 Hz: 8,16 A - Vanntilkoblinger
- R ¾" IG
- Antall kjølekretser
- 1
- Tank
- Materiale: INOX 1.4305
Volum: 30 l - Driftsvekt
- 210 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 180 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177974500
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e Chiller 7,35/8,68 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, B×H×D: 655×1 185×890 mm
Chiller Blue e 8 - 48 kW
Artikkelnummer: SK 3336.390
Blue e Chiller i gulvmodellen gir en sentral og effektiv kjøling av kjølevannet. Med Microchannel-teknologien oppnår man en reduksjon av kjølemiddelet. Intuitiv betjening fra berøringsskjerm samt intelligente kommunikasjonsgrensesnitt gjør betjening og analyse komfortabel. Integrerte sikkerhetsfunksjoner i standarden gir maksimal sikkerhet. Likeledes gir forhåndsdefinerte opsjonspakker redusert leveringstid.