- Artikkelnummer:
- SK 3166.230
- Fordeler
- Enkel tilkobling med C13-kontakt
- Energieffektiv turtallsregulering med forinnstilt kurve
- Svært stille og egnet for kontorbruk
- Internasjonale godkjenninger og multispenningsevne for bruk over hele verden
- Anvendelsesområder
- for kontormiljøer
- Virkemåte
- Ved hjelp av turtallsregulert vifte blir ytelsen optimalisert i forhold til behovet.
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 1 vifteenhet
Turtallsregulator
Ferdig montert tilkoblingskabel
Inkl. festemateriell
Kort installasjons- og betjeningsveiledning
Uten takplate
- Måledriftsspenning
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Henvisning til best.nr.
- Reduksjon av den angitte lufteffekten til 950 m³/h ved 40 Pa mottrykk ved bruk av to ventilerte sokkelpaneler
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,3 A
Ved 60 Hz: 0,3 A
- Utførelse
- forhåndsmontert
- Dimensjoner
- Bredde: 470 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 470 mm
- Montasjeutsparing
- Bredde:410 mm
Dybde:410 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Temperaturregulering
- Turtallsregulert vifte
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...55 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 30 W
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 30 W
- Lufteffekt (frittblåsende)
- 1 345 m³/h
- Lufteffekt (i driftspunktet)
- 950 m³/h
- Lydtrykknivå (i driftspunktet)
- 39 dB(A)
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 10,6 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177966277
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035