- Artikkelnummer:
- SK 3312.805
- Produktbeskrivelse
- For montering av kjøleaggregat for takmontering. Utsparingen i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Montasjetips
- Til monteringen må festemateriellet til den eksisterende lukkede takplaten brukes
- Pakker for best.nr.
- 3312.800
- 3185.730
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
VX
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312.800 cooling unit, WD: 800 x 800 mm, RAL 7035