Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SV 9673.428
- Produktbeskrivelse
- Montasjevinkelen festes på sideveggmodulen. Forhåndslagede montasjeåpninger gjør det mulig å skyve inn funksjonsromdelere. Effektbryter-bæreskinnen kan festes på det øverste nivået.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- For compartment depth
- 800 mm
- Lengde
- 752 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 752 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 2,692 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Montasjevinkel, L: 752 mm, for funksjonsromdeler, og effektbryter-bæreskinne