PinBlock for bæreramme

Artikkelnummer: SV 9342.810

For sikkert feste og plassering av koblingsbeskyttelser av motorstarter-kombinasjoner.

Artikkelnummer:
SV 9342.810
Produktbeskrivelse
For sikkert feste og posisjonering av kontaktorer i motorstarter-kombinasjoner. Enkel klipsmontasje på bærerammen. Vertikal plassering skjer individuelt ved å forskyve PinBlock.
Materiale
polyamid
Farge
RAL 9005
Bærerammebredde
55 mm
Henvisning
UL-godkjenning i forbindelse med OM-adapter/-bærer
Pakkeenhet
5 stk.
Vekt/VE
0,04 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177503854
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV PinBlock, for OM-adapter, for bæreramme B: 55 mm