- Artikkelnummer:
- SV 9342.860
- Utførelse
- TS 45D
- Produktbeskrivelse
- For montering på adapterchassiset og bærerammen.
- Materiale
- polyamid
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Henvisning
- UL-godkjenning i forbindelse med OM-adapter/-bærer
- Bæreskinne TS xxD-V kun egnet for rasteruavhengig montasje på bæreramme
- Dimensjoner
- Bredde: 45 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Vekt/VE
- 0,045 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503915
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivelse
- SV Bæreskinner 35x10 mm, B: 45 mm, utførelse TS 45D