- Artikkelnummer:
- SV 3032.000
- Produktbeskrivelse
- For realisering av samleskinnesystemer med ønsket skinnesenteravstand samt oppbygging av isolerte PE- eller PEN-skinner.
- Materiale
- Duroplastisk polyester (UP-harpiks)
- Dimensjoner
- Gjenger: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Vekt/VE
- 1,098 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Produktbeskrivelse
- SV Støtteisolator, H: 50 mm, gjenger M10