- Artikkelnummer:
- SV 9340.905
- Produktbeskrivelse
- For sikker og berøringsbeskyttet føring av tilkoblingsledninger. I tillegg kan den også brukes som avstandsholder.
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Pakker for best.nr.
- 9340.950
- Dimensjoner
- Bredde: 13,5 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Vekt/VE
- 0,37 kg
- Tolltariffnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV wiring duct for D-Switch bus-mounting fuse base (SV 9340950)