- Artikkelnummer:
- SV 3455.505
- Fordeler
- Vedlikeholdsfri
- Tidsbesparende påstikkmontasje
- Klemmekapsling med integrerte tekstfelt
- Universell kabeltilkobling
- Anvendelsesområder
- For bruk som samleskinneuttak av L-, N- eller PE-leder i koblings- og styreanlegg og som ledningstilkoblingsklemme i målerskap.
- For montering på samleskinner E-Cu eller CUPONAL
- Virkemåte
- Helisolert klemme for tilkobling av ledning uten hjelp av verktøy
- Løsne lederen ved hjelp av integrert opplåsing pin
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Tilkobling av runde kabler, entrådet
- 0,5 ‐ 6 mm²
- For skinnetykkelse
- 10 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Vekt/VE
- 0,13 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177813984
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
-
SV Conductor connection clamp, 0,5-6 mm ² (Push-in), for bar thickness 10 mm