- Artikkelnummer:
- SV 9342.030
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. forhøying for trinnformet plassering av PLS-samleskinnene
- Passer for samleskinner
- PLS 1600
- Antall poler
- 1-polet
- Henvisning
- Oppbygging av flere systemer med 60 mm skinnesenteravstand er mulig med rekkemontering av samleskinneholderen
- Holder egnet for AC- og DC-anvendelse.
- Måledriftsspenning
- 1000 V, 1~
- 1500 V (DC)
- PEN/N/PE-holder
- Ja
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 0,308 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177614925
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Samleskinneholder, PLS 1600, 1-polet