- Artikkelnummer:
- DK 7856.016
- Utførelse
- Med måling av spenning, strøm og effekt (forbruk), via CMC-TC, kan administreres eksternt
- Produktbeskrivelse
- Modulsystemet muliggjør enkel konfigurasjon av rackene ved hjelp av en vertikal bæreskinne med 1-/3-fas innmating. De forskjellige stikkontaktmodulene for å forsyne de aktive komponentene kan klikkes inn i bæreskinnen. Dette kan også gjøres under drift, da bæreprofilen er berøringsbeskyttet.
- Fordeler
- Moduler kan etterutrustes under drift.
- Tekniske data
- Hver stikkontaktmodul berører en fase på bæreskinnen, avhengig av pluggretning til innmating eller redundant innmating.
- Avhengig av utførelse, 1-/3-fas oppbygging med en maks. strøm på 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Redundant innmating 3-fas mulig.
- Den redundante strømkretsen er helt atskilt fra de 3 fasene til bæreskinnen.
- Modulene kan utstyres med en integrert overstrømbeskyttelse. På den måten blir kun den aktuelle modulen koblet ut ved for høy strøm. Resten av modulene fortsetter å være i drift.
- Materiale
- Aluminiumsprofil, natur eloksert
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Brytere
- Antall
- 2
- Faser per innmating
- 3~
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Modul-pluggplasser (maks.)
- 6
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
TS IT
VX IT
Høyde: 2.000 mm - Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...60 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 5,2 kg
- Tolltariffnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177507180
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Forklaringer
- Samsvarserklæring