- Artikkelnummer:
- SV 9683.488
- Utførelse
- Med ventilasjonsåpning
- Produktbeskrivelse
- For horisontalt skille av funksjonsrom. Utgjør sammen med sideveggene en forminndeling iht. form 1 til 4. Festet skjer på funksjonsrom-sideveggen eller på skapprofilen. De integrerte utsparingene med forhåndspreget utsparingsmulighet brukes til vertikal gjennomføring av styreledninger eller kabelkanaler samt for gjennomføring av fordelingssamleskinner eller montasjesett.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For påbygging av funksjonsrom som innvendig forminndeling må man bruke funksjonsrom-sidevegger.
- Dimensjoner
- Bredde: 711 mm
Dybde: 780 mm
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 9,22 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936348
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Compartment divider, WD: 711x780 mm, for VX (WD: 800x800 mm)