- Artikkelnummer:
- SV 9677.710
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- For skinnesystemer med senteravstand
- 185 mm
- Effekt-utgang
- nede
- Installation type
- Klemmefeste
- Antall poler
- 3-polet
- Driftsstrøm maks.
- 1 600 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Henvisning
- Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
- Egnet for bruk av koblingsapparater med skruetilkobling foran
- Montering på samleskinnesystem med og uten avdekningsprofil mulig
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 652 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 10 mm
- Egnet for produsent (type)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 20,9 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 14,68
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177707078
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Apparatadapter, 1600 A, 690 V, 3-polet, 185 mm, klemmefeste