- Artikkelnummer:
- SV 9677.410
- Produktbeskrivelse
- Tilkoblingsrom-avdekning for seriekobling som sikrer berøringsbeskyttelse i kabeltilkoblingsområdet når man bruker kabelsko med lange presshylser.
- Materiale
- Polykarbonat
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- For byggestørrelse
- 1 - 3
- Pakker for best.nr.
- 9677.1X0
- 9677.1X5
- 9677.2X0
- 9677.2X5
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.3X5
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Henvisning
- Ved bruk av NH-sikringslastskillelister med kabeluttak oppe må tilkoblingsrom-avdekning nødvendig
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,3 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177705159
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilkoblingsrom-avdekning, for NH-sikrings-lastskillelister, gr. 1-3 (185 mm)