- Artikkelnummer:
- SV 9676.002
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Ved bruk av bare 1, 2 eller 3 skinner, må de ledige skinneplassene lukkes med fyllstykker
- Passer for samleskinnesystem
- Flat-PLS 60
- Passer for samleskinner
- Flatkobberskinner
- Tverrsnitt
- Flatkobberskinne-bredde: 60 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,66 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Samleskinneholder, Flat-PLS 60, for samleskinner BH: 40-60x10 mm