Produktet utløper: 31. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
7030202
- Artikkelnummer:
- DK 7030.200
- Utførelse
- Med integrert infrarød adgangssensor. For tilkobling av ett håndtak og/eller CMC III leseenhet.
- Produktbeskrivelse
- Med CMC III CAN-Bus Access kan elektromagnetiske håndtak og lesesystemer kobles til CMC III-systemet eller IoT-grensesnittet. På en CMC III CAN-Bus Access kan et håndtak og alternativt et CMC III lesesystem tilkobles. CMC III CAN-Bus Access har en integrert infrarød sensor for statusovervåking av døren. Det elektromagnetiske håndtaket overvåkes og styres av CMC III. Med tilkoblingen av et lesesystem kan håndtakene frigjøres ved hjelp av tallkoder eller transponderkort. Med et lesesystem kan inntil 16 dørhåndtak administreres samtidig.
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
- Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
- Anvendelsesområder
- Overvåking og styring av elektromagnetiske håndtak på skap innen IT-, industri- og bygningsteknikk
- Virkemåte
- Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
- Statusindikering via integrert LED
- Du kan se på de aktuelle måleverdiene med nettleseren, SNMP eller OPC-UA og du kan foreta innstillinger via nettverksgrensesnittet til CMC III eller IoT-grensesnittet
- Automatisk varsling på e-post, SMS eller SNMP-Trap ved overskridelse av en grenseverdi
- Materiale
- Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur - Farge
- Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- CMC III CAN-Bus Access
Kort installasjons- og betjeningsveiledning
Festemateriell for montering i skap
Montasjeklips for bæreskinnefeste
Festemateriell for flater
Festemateriell
Festemateriell for montering på skap - Grensesnitt bus-system
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Grensesnitt
- RJ12
- Flatplugg for CMC III leseenheter
- Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
- 16
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 2
- Antall deltakere PU (maks.)
- 16
- Dimensjoner
- Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,212 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III CAN-Bus access, BHD: 110x30x40 mm, 2 x RJ45 CAN-Bus, RJ12