- Artikkelnummer:
- SK 3311.380
- Utførelse
- Kondensator med frikjøler
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Overflate
- Pulverlakkert, galvanisert
- Farge
- RAL 9003
- Leveringsomfang
- Grunnapparat og ekstern kondensatorenhet
Inkl. montasjemateriell - Maks. kjøleeffekt
- 35 kW
- Temperaturregulering
- Turtallsregulert vifte
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R410A
Kjølemedium: Vann-glykol - Dimensjoner
- Bredde: 3.048 mm
Høyde: 1.270 mm
Dybde: 1.100 mm - Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
- 2
- Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 285 kg
- Tolltariffnummer
- 84189910
- EAN
- 4028177811683
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- Luftkjølt hybridkondensator for LCP Inline DX/FC 35 kW, for tak/veggmontering, strømforsyning: 400V, 3~, 50/60 Hz, B×H×D: 3048x1270x1110 mm, RAL 9003
Kondensatorenhet for LCP DX
Artikkelnummer: SK 3311.380
Kondensatorenheten er nødvendig ved bruk av kjølemiddelbaserte LCP-er. Avhengig av utførelse er enheten utstyrt med en ekstern kondensator og vifte eller en ekstra frikjøler. Varianten med frikjøler er nødvendig for kombinasjonene LCP DX/FC. Enheten er egnet for tak- og veggmontasje.