Sokkelpaneler, på siden, 100 mm for sokkelelementer foran og bak

Artikkelnummer: TS 8601.080

Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres. For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 90°.

Artikkelnummer:
TS 8601.080
Produktbeskrivelse
Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7022
Leveringsomfang
2 sokkelpaneler
Inkl. festemateriell
Montasjetips
For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 100 mm til 90° i side. Her trenger man sokkel-rekkemonteringsbraketter
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Kapslingstype: TS: = 800 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT
Pakkeenhet
2 stk.
Vekt/VE
2,86 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177208667
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS Sokkelpaneler, på siden, H: 100 mm, for B: 800 mm, RAL 7022, stålplate