- Artikkelnummer:
- VX 8660.022
- Utførelse
- Ny versjon
- Fordeler
- Pålitelig – høy sokkelstabilitet
- Fleksibel – en rekke mulighet for innvendig utbygging med VX-tilbehør
- Enkelt – festet avslutning mellom monteringsstedene
- Materiale
- Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 hjørneavdekninger
Inkl. festemateriell
4 sokkelhjørneprofiler, 200 mm høye
1 sokkelpanel foran/bak, 200 mm
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
- Henvisning
- Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Bredde: = 600 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vekt/VE
- 7,27 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177978133
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 200 mm, for B: 600 mm, stålplate