Nivelleringselement For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon

Artikkelnummer: VX 8660.120

For senere nivellering av ujevnheter på gulvet på oppbyggingsstedet inntil maks. 15 mm. Monteringen skjer ved hjelp av sokkelhjørneprofilen.

Artikkelnummer:
VX 8660.120
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Belastning
Maks. tillatt belastning: 2500 N per nivåfot
Henvisning
Kan brukes i kombinasjon VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP med sokkelsystem VX
Underlagets bæreevne må kontrolleres
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Vekt/VE
0,612 kg
Pakkeenhet
4 stk.
Passer for
For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon
Tolltariffnummer
73181900
EAN
4028177984813
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX nivåfot for sokkel system VX, H: 100 mm
Dokumentasjon
Info sheet
Product presentations
Ytterligere informasjon