- Artikkelnummer:
- VX 8660.121
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- Maks. tillatt belastning: 2500 N per nivåfot
- Henvisning
- Kan brukes i kombinasjon VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP med sokkelsystem VX
- Underlagets bæreevne må kontrolleres
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Vekt/VE
- 1,56 kg
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Passer for
- For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177984806
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX nivåfot for sokkel system VX, H: 200 mm