- Artikkelnummer:
- PS 2907.000
- Produktbeskrivelse
- For sikker kabelføring i sokkelen mellom bunn og skap.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- 4 sokkelplater
- Henvisning
- Per 200 mm sokkelbredde er det nødvendig med en sokkelplate.
- Dimensjoner
- Bredde: 175 mm
- Passer for
- Dybde: = 400 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 2,396 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177034297
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- PS Sokkelplate, modulær, for D: 400 mm, rustfritt stål1.4301
- Dokumentasjon
- Info sheet