- Artikkelnummer:
- VX 8660.091
- Utførelse
- Ny versjon
ventilert - Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Passer til bredde/dybde: 800 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vekt/VE
- 1,93 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Passer for
- For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, ventilert, for B/D: 800 mm, stålplate
Sokkelpaneler, ventilerte For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon
Artikkelnummer: VX 8660.091
El nummer: E2444799
For ventilering av apparatskap via sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to ventilerte paneler. Med den valgfrie panelfestingen kan du montere de ventilerte panelene også på siden av sokkelhjørneprofilen.